Danfoss logo
솔레노이드 밸브, EV222BW, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM-product-details

솔레노이드 밸브, EV222BW, 기능: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U8532

본체재료: 스테인레스강, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 값 [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV222BW 15SS G 12E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고부식성 매질오염된 매질
밀봉재료EPDM
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV222BW
사양 요소EV222BW 15SS G 12E NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터BW
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료스테인레스강
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]40 ms
다음의 기능 포함:
값
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]350 ms
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/8 in
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유형 명칭EV222BW 15
작동서보 운전(다이어프램)
제품 유형EV222BW
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]50 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]122 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량687 그램
순중량620 그램
Volume0.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255160724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm