솔레노이드 밸브, EV222B, 기능: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
승인: PED; CE; UA, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
032U8530
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 가짓수 | 2/2 |
| 균압 오리피스 개방/폐쇄 | 균압 오리피스 옵션 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Technical & Soft Water |
| 매질 허용오차 비고 | 부식성 매질오염된 매질 |
| 밀봉재료 | FKM |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 부품 프로그램 이름 | EV222B |
| 사양 요소 | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | CEPEDUA |
| 액츄에이터 | B |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1 1/2 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 스테인레스강 |
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 1500 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 4000 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 40.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 1 1/2 in |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유형 명칭 | EV222B 40 |
| 작동 | 서보 운전(다이어프램) |
| 제품 유형 | EV222B |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 60 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 140 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.300 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 4.350 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.154 킬로그램 |
| 순중량 | 2.805 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 7.334 리터 |
| EAN/UPC | 5702423124480 |