Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NO

솔레노이드 밸브, EV224B, 기능: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U8363

매질 권장사항: 압축 공기, 승인: DNVGL-CG-0339; UA, 본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 20B G 34N NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP 서류 제품 이름EV224B NO - solenoid valve
가짓수2/2
균압 오리피스 개방/폐쇄균압 오리피스 옵션
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항압축 공기
매질 허용오차 비고공기, 미네랄 오일 포함/미포함공기, 합성 오일 포함/미포함
밀봉재료NBR
본체재료황동
사양 요소EV224B 20B G 34N NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인DNVGL-CG-0339UA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]3/4
다음의 기능 포함:
값
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]20.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV224B 20
작동서보 운전(다이어프램)
제품 유형EV224B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]60 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]140 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]35.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]508.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]50.0 bar
최대 시험 압력 [psig]725.0 psig
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]508 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.916 킬로그램
순중량0.87 킬로그램
Volume0.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423164134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm