Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

솔레노이드 밸브, EV260B, 기능: NC, G, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8052

본체재료: 황동, 작동: 비례 제어, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionValve EV260B 6B G 14T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP 서류 제품 이름EV260B - solenoid valve
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water & Brine
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료PTFE
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV260B
사양 요소EV260B 6B G 14T NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
다음의 기능 포함:
값
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]6.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/4 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV260B 6
작동비례 제어
제품 유형EV260B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]80 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]180 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.500 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]7.252 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.544 킬로그램
순중량0.477 킬로그램
Volume0.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423060993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm