Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/4

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, FKM

032U7635

승인: UL; EAC; DNV; UA, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 18BD N 34F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP 서류 제품 이름EV250B NC - solenoid valve
UL markYes
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질Water at max. 60°C/140 °F
밀봉재료FKM
본체재료DZR 황동
부품 프로그램 이름EV250B
사양 요소EV250B 18BD N 34F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인DNVEACUAUL
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]3/4
다음의 기능 포함:
값
연결유형NPT
연결재료DZR 황동
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
예상 개방 시간, 물 [ms]150 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]100 ms
오리피스 사이즈 [mm]18.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]3/4 in
유체그룹1
유형 명칭EV250B 18
작동보조 양정 기동식
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV250B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]218.0 psig
최대 작동 압력 [bar]15.5 bar
최대 작동 압력 [psig]225 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.88 킬로그램
순중량0.818 킬로그램
Volume1.295 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423204847
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm