Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

솔레노이드 밸브, EV220X, 기능: 외부 제어, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

본체재료: 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP 서류 제품 이름EV220X
가짓수2/2
기능외부 제어
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Water & Brine
밀봉재료EPDM
본체재료황동
사양 요소EV220X 15B G 12E UN000
액츄에이터X
액츄에이터 사이즈시스템 없음
연결 사이즈 [in]1/2
연결유형G
연결재료황동
다음의 기능 포함:
값
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]15.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/8 in
용도Open
유입 방향단일 유입
유형 명칭EV220X 15
작동서보 운전(다이어프램)
제품 유형EV220X
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 작동 압력 [bar]16.0 bar
최대 작동 압력 [psig]232 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.762 킬로그램
순중량0.708 킬로그램
Volume0.88 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm