Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

솔레노이드 밸브, EV210B, 기능: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM

032U5706

승인: DNVGL-CG-0339; UA, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP 서류 제품 이름EV210B brass NC - solenoid valve
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료FKM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV210B
사양 요소EV210B 3B G 18F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인DNVGL-CG-0339UA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/8
연결유형G
연결재료황동
다음의 기능 포함:
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]20 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]20 ms
오리피스 사이즈 [mm]3.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/8 in
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210B 3
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]30.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]435.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]45.0 bar
최대 시험 압력 [psig]653.0 psig
최대 작동 압력 [bar]30.0 bar
최대 작동 압력 [psig]435 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.219 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423179091
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm