Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

승인: SINTEF; UA, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]6.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]5.200 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 22BD G 1E NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP 서류 제품 이름EV250B NO - solenoid valve
가짓수2/2
기능NO
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
밀봉재료EPDM
본체재료DZR 황동
부품 프로그램 이름EV250B
사양 요소EV250B 22BD G 1E NO000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인SINTEFUA
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1
연결유형G
다음의 기능 포함:
연결재료DZR 황동
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]150 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]100 ms
오리피스 사이즈 [mm]22.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]7/8 in
용도Closed and Drain
유체그룹1
유형 명칭EV250B 22
작동보조 양정 기동식
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV250B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]60 °C
주변 온도 최대 [°F]140 °F
중온 범위 [°C] [최대]120 °C
중온 범위 [°C] [최소]-30 °C
중온 범위 [°F] [최대]248 °F
중온 범위 [°F] [최소]-22 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.07 킬로그램
순중량1.01 킬로그램
Volume1.295 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm