Danfoss logo
EV310B Solenoid valve  NC  G1/4  Stainless steel

솔레노이드 밸브, EV310B, 기능: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U4960

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 3/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, EV310B, Quick selector, EV310B, EV310B, Quick selector

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionEV310B 3 SS G14 F NC 000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
가짓수3/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
밀봉재료FKM
본체재료스테인레스강
부품 프로그램 이름EV310B
사양 요소EV310B 3SS G 14F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인DNVGL-CG-0339
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
연결재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]20 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]20 ms
오리피스 사이즈 [mm]3.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/8 in
용도Open
유체그룹1
유형 명칭EV310B 3
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV310B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]40 °C
주변 온도 최대 [°F]104 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]7.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]102.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 시험 압력 [bar]16.0 bar
최대 시험 압력 [psig]232.0 psig
최대 작동 압력 [bar]7.0 bar
최대 작동 압력 [psig]102 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.26 킬로그램
순중량0.234 킬로그램
Volume0.283 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423180165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm