Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 1, brass with BQ coil

솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U380731

매질 권장사항: 증기, 승인: UL; CE; UR; UA, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP 서류 제품 이름EV225B - solenoid valve
UL markYes
가짓수2/2
공급 전압 [V] AC240 V
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항증기
매질 허용오차 비고약간의 부식성 매질
밀봉재료PTFE
본체재료DZR 황동
사양 요소EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CEUAULUR
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1
연결유형G
연결재료DZR 황동
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]20 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]20 ms
다음의 기능 포함:
값
오리피스 사이즈 [mm]25.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1 in
외함 정격 IPIP65
용도Open
유입 방향단일 유입
유체그룹1
유형 명칭EV225B 25
작동서보 운전(다이어프램)
전기적 연결스페이드 DIN 43650-A
전력 소비 [W] 50Hz10.0 W
전력 소비 [W] 60Hz9.5 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV225B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]40 °C
주변 온도 최대 [°F]104 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
중온 범위 [°C] [최대]185 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]365 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.300 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]4.350 psi
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 공급 전압 60Hz [V]240 V
최대 매질 점성도 [cSt]50 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
최소 공급 전압 60Hz [V]208 V
코일 옵션클립온
코일 종류BQ
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.746 킬로그램
순중량1.71 킬로그램
Volume1.295 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428473088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm