Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

솔레노이드 밸브, EV210B, 기능: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, PTFE

032U3718

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 1.5B G 14T NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP 서류 제품 이름EV210B brass NO - solenoid valve
가짓수2/2
기능NO
내, 외부 연결내부
내부.외부 배출구내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
밀봉재료PTFE
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV210B
승인DNVGL-CG-0339
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
다음의 기능 포함:
값
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]1.50 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/16 in
용도Closed and Drain
유체그룹1
유형 명칭EV210B 1.5
작동직기동
제품 유형EV210B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]130 °C
중온 범위 [°C] [최소]-40 °C
중온 범위 [°F] [최대]266 °F
중온 범위 [°F] [최소]-40 °F
차압 압력 [bar] [최대]40.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]580.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 시험 압력 [bar]60.0 bar
최대 시험 압력 [psig]870.0 psig
최대 작동 압력 [bar]40.0 bar
최대 작동 압력 [psig]580 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.182 킬로그램
순중량0.157 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428921770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm