솔레노이드 밸브, EV225B, 기능: NC, NPT, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE
032U3690
매질 권장사항: 증기, 승인: C UL US 등록, 본체재료: DZR 황동, 작동: 서보 운전(다이어프램), 가짓수: 2/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B
032U3690
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 2.550 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 2.200 m³/h |
| Material Description | Valve EV225B 10BD N 38T NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EV225B - solenoid valve |
| UL mark | Yes |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | 증기 |
| 매질 허용오차 비고 | 약간의 부식성 매질 |
| 밀봉재료 | PTFE |
| 본체재료 | DZR 황동 |
| 사양 요소 | EV225B 10BD N 38T NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록cURus recognized |
| 액츄에이터 | B |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | NPT |
| 연결재료 | DZR 황동 |
| 연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 10.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/8 in |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV225B 10 |
| 작동 | 서보 운전(다이어프램) |
| 제품 유형 | EV225B |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 40 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 104 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 185 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 365 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.700 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 10.000 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 363.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 24.1 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 350 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.506 킬로그램 |
| 순중량 | 0.444 킬로그램 |
| Volume | 0.777 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |