솔레노이드 밸브, EV210B, 기능: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM
032U3608
승인: DNVGL-CG-0339; UA, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
032U3608
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 6B G 38F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP 서류 제품 이름 | EV210B brass NC - solenoid valve |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| 매질 허용오차 비고 | 중성 매체 |
| 밀봉재료 | FKM |
| 본체재료 | 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV210B |
| 사양 요소 | EV210B 6B G 38F NC000 |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | DNVGL-CG-0339UA |
| 액츄에이터 | B |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 3/8 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 20 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 20 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 6.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 1/4 in |
| 용도 | Closed and Drain |
| 유입 방향 | 단일 유입 |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV210B 6 |
| 작동 | 직기동 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV210B |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 100 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -10 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 14 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 6.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 87.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 0.000 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 16.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 232.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 87 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.301 킬로그램 |
| 순중량 | 0.28 킬로그램 |
| Volume | 0.253 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |