Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

솔레노이드 밸브, EV212B, 기능: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U3578

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.175 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Technical & Soft Water
밀봉재료FKM
본체재료스테인레스강
사양 요소EV212B 2SS G 14F NC000
승인DNVGL-CG-0339
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
연결재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]2.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]5/64 in
용도Open
유체그룹1
유형 명칭EV212B 2
작동직기동
제품 유형EV212B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]50 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]122 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]12.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]174.046 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 시험 압력 [bar]25.0 bar
최대 시험 압력 [psig]363.0 psig
최대 작동 압력 [bar]35.0 bar
최대 작동 압력 [psig]508 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.311 킬로그램
순중량0.29 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.258 리터
EAN/UPC5702428551243