솔레노이드 밸브, EV212B, 기능: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U3576
승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 스테인레스강, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.175 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Technical & Soft Water |
| 밀봉재료 | FKM |
| 본체재료 | 스테인레스강 |
| 사양 요소 | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| 승인 | DNVGL-CG-0339 |
| 액츄에이터 | B |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 1/8 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | 스테인레스강 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 2.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 5/64 in |
| 용도 | Open |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV212B 2 |
| 작동 | 직기동 |
| 제품 유형 | EV212B |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 50 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 122 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | 0 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | 32 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 12.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 174.046 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 0.000 psi |
| 최대 시험 압력 [bar] | 25.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 363.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 35.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 508 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.32 킬로그램 |
| 순중량 | 0.304 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.251 리터 |
| EAN/UPC | 5702428551236 |