Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

솔레노이드 밸브, EV212B, 기능: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U1781

승인: DNVGL-CG-0339, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Kv 값 [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV212B 3B G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
밀봉재료FKM
본체재료황동
사양 요소EV212B 3B G 14F NC000
승인DNVGL-CG-0339
액츄에이터B
액츄에이터 사이즈13.5 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.53 in
액츄에이터 시스템 [mm]13.5 mm
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형G
연결재료황동
다음의 기능 포함:
값
연결표준ISO 228-1
오리피스 사이즈 [mm]3.00 mm
오리피스 사이즈 분율 [in]1/8 in
용도Open
유체그룹1
유형 명칭EV212B 3
작동직기동
제품 유형EV212B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]80 °C
주변 온도 최대 [°F]176 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]0 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]32 °F
차압 압력 [bar] [최대]15.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]218.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 시험 압력 [bar]22.5 bar
최대 시험 압력 [psig]326.0 psig
최대 작동 압력 [bar]15.0 bar
최대 작동 압력 [psig]218 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.249 킬로그램
순중량0.226 킬로그램
Volume0.253 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423266197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm