솔레노이드 밸브, EV250B, 기능: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM
032U161402
승인: SINTEF; PZH; CE, 본체재료: DZR 황동, 작동: 보조 양정 기동식, 가짓수: 2/2
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
교체를 위한 권장 사항: 018F7397, 032U161402, 042N1256, 132U2454
032U161402
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv 값 [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 18BD G 34E NC000 BB024DS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP 서류 제품 이름 | EV250B NC - solenoid valve |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| 가짓수 | 2/2 |
| 기능 | NC |
| 내, 외부 연결 | 내부 |
| 매질 권장사항 | Technical & Soft Water |
| 매질 허용오차 비고 | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar약간의 부식성 매질 |
| 밀봉재료 | EPDM |
| 본체재료 | DZR 황동 |
| 부품 프로그램 이름 | EV250B |
| 사양 요소 | EV250B 18BD G 34E NC000 BB024D |
| 서비스 가능 | 솔레노이드 밸브 예비 부품 |
| 승인 | CEPZHSINTEF |
| 액츄에이터 | B |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 액츄에이터 사이즈 [in] | 0.53 in |
| 액츄에이터 시스템 [mm] | 13.5 mm |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 |
| 연결유형 | G |
| 연결재료 | DZR 황동 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | ISO 228-1 |
| 예상 개방 시간, 물 [ms] | 150 ms |
| 예상 폐쇄 시간, 물 [ms] | 100 ms |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 18.00 mm |
| 오리피스 사이즈 분율 [in] | 3/4 in |
| 외함 정격 IP | IP65 |
| 용도 | Closed and Drain |
| 유체그룹 | 1 |
| 유형 명칭 | EV250B 18 |
| 작동 | 보조 양정 기동식 |
| 전기적 연결 | 스페이드 DIN 43650-A |
| 전력 소비 [W] DC | 16.0 W |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | EV250B |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 밸브 |
| 주변 온도 최대 [°C] | 80 °C |
| 주변 온도 최대 [°F] | 176 °F |
| 중온 범위 [°C] [최대] | 120 °C |
| 중온 범위 [°C] [최소] | -30 °C |
| 중온 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 중온 범위 [°F] [최소] | -22 °F |
| 차압 압력 [bar] [최대] | 10.000 bar |
| 차압 압력 [bar] [최소] | 0.000 bar |
| 차압 압력 [psi] [최대] | 145.000 psi |
| 차압 압력 [psi] [최소] | 0.000 psi |
| 최대 매질 점성도 [cSt] | 50 cSt |
| 최대 시험 압력 [bar] | 15.0 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 217.5 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 145 psig |
| 코일 옵션 | 클립온 |
| 코일 종류 | BB |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.168 킬로그램 |
| 순중량 | 1.106 킬로그램 |
| Volume | 1.276 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |