Danfoss logo
솔레노이드 밸브, EV210S, 기능: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM-product-details

솔레노이드 밸브, EV210S, 기능: NC, G, 3/8, 0.26 m³/h, FKM

032H8186

승인: CE, 본체재료: 황동, 작동: 직기동, 가짓수: 2/2

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv 값 [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G38F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
가짓수2/2
기능NC
내, 외부 연결내부
매질 권장사항Oil,Comp.Air,Vacuum
매질 허용오차 비고중성 매체
밀봉재료FKM
본체재료황동
부품 프로그램 이름EV210S
사양 요소EV210S 3.5B G38F NC000
서비스 가능솔레노이드 밸브 예비 부품
승인CE
액츄에이터S
액츄에이터 사이즈9 mm
액츄에이터 사이즈 [in]0.35 in
액츄에이터 시스템 [mm]9.0 mm
연결 사이즈 [in]3/8
연결유형G
연결재료황동
연결표준ISO 228-1
예상 개방 시간, 물 [ms]10 ms
예상 폐쇄 시간, 물 [ms]10 ms
오리피스 사이즈 [mm]3.50 mm
다음의 기능 포함:
값
오리피스 사이즈 분율 [in]5/32 in
용도Closed and Drain
유입 방향단일 유입
유입 방향 표시기1방향 음각 화살표
유체그룹1
유형 명칭EV210S 3.5
작동직기동
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리솔레노이드 밸브 액세서리
제품 유형EV210S
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 밸브
주변 온도 최대 [°C]50 °C
주변 온도 최대 [°F]122 °F
중온 범위 [°C] [최대]100 °C
중온 범위 [°C] [최소]-10 °C
중온 범위 [°F] [최대]212 °F
중온 범위 [°F] [최소]14 °F
차압 압력 [bar] [최대]10.000 bar
차압 압력 [bar] [최소]0.000 bar
차압 압력 [psi] [최대]145.000 psi
차압 압력 [psi] [최소]0.000 psi
최대 매질 점성도 [cSt]20 cSt
최대 시험 압력 [bar]15.0 bar
최대 시험 압력 [psig]217.5 psig
최대 작동 압력 [bar]10.0 bar
최대 작동 압력 [psig]145 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.205 킬로그램
순중량0.187 킬로그램
Volume0.113 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255212690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm