솔레노이드 코일, VPV, 0.6 m, 공급 전압 [V] AC: 220 - 240, 인더스트리얼 팩
061N4023
본체재료: 고분자, 공급 전압 [V] AC: 220 - 240, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 100
061N4023
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
| 본체재료 | 고분자 |
| 부품 프로그램 이름 | EV/PV solenoid valves |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | CEVDE |
| 유형 명칭 | VPV-MOAJ503B1 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전력 소비 [W] | 7.0 W |
| 전선 색상 | 파랑 |
| 절연 등급 | B |
| 제품 액세서리 | 아니요 |
| 제품 유형 | VPV |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 최대 주변온도 | 125 °C |
| 케이블 길이 [in] | 23.60 in |
| 케이블 길이 [m] | 0.600 m |
| 코일 | 예 |
| 코일 온도, 최대 [°C] | 125 °C |
| 코일 온도, 최대 [°F] | 257 °F |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.129 킬로그램 |
| 순중량 | 0.124 킬로그램 |
| Volume | 0.154 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |