Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

솔레노이드 코일, HPV, 0.3 m, 공급 전압 [V] AC: 220 - 240, 인더스트리얼 팩

061N4121

본체재료: 고분자, 공급 전압 [V] AC: 220 - 240

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
본체재료고분자
부품 프로그램 이름EV/PV solenoid valves
서비스 가능아니요
승인UL
유형 명칭HPV-MOAJ900B1
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결케이블
전력 소비 [W]7.0 W
전선 색상검정
절연 등급105
제품 액세서리아니요
제품 유형HPV
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 주변온도80 °C
케이블 길이 [in]11.00 in
케이블 길이 [m]0.300 m
코일예
코일 온도, 최대 [°C]125 °C
코일 온도, 최대 [°F]257 °F
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.129 킬로그램
순중량0.129 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.16 리터
EAN/UPC5702428268554