Danfoss logo
Solenoid coil type BV

솔레노이드 코일, BV230A, 케이블, 1.5 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩

018Z6128

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC230 V
규정 준수EN 60079-0EN 60079-7
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - 부문 3 - 영역 2LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP65
유형 명칭BV230A
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전기적 연결 표준ATEX 94/9/EF 영역 2
전력 소비 [W]11.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BV230A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
케이블 길이 [in]60.00 in
케이블 길이 [m]1.500 m
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.442 킬로그램
순중량0.385 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.993 리터
EAN/UPC5715162718094