Danfoss logo
Solenoid coil type BV

솔레노이드 코일, BV240A, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩

018Z6123

솔레노이드 코일, 제품 유형: BV240A, 공급 전압 [V] AC: 240, 외함 정격 IP: IP65, 케이블 길이 [m]: 1, 코일 연결: 케이블, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BV, BV, BV

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC240 V
규정 준수EN 60079-0EN 60079-15
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - 부문 3 - 영역 2LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP65
다음의 기능 포함:
유형 명칭BV240A
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전기적 연결 표준ATEX 94/9/EF 영역 2
전력 소비 [W]11.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BV240A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
케이블 길이 [in]40.00 in
케이블 길이 [m]1.000 m
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.38 킬로그램
순중량0.341 킬로그램
Volume0.897 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm