Danfoss logo
Solenoid coil type BV

솔레노이드 코일, BV024A, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

018Z6120

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC24 V
규정 준수EN 60079-0EN 60079-7
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - 부문 3 - 영역 2UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
외함 정격 IPIP65
유형 명칭BV024A
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전기적 연결 표준ATEX 94/9/EF 영역 2
전력 소비 [W]11.0 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BV024A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
케이블 길이 [in]40.00 in
케이블 길이 [m]1.000 m
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.386 킬로그램
순중량0.323 킬로그램
Volume0.878 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428843089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm