Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

솔레노이드 코일, BC024D, DIN 스페이드, null: 24, 멀티 팩

042N7453

전기적 연결: DIN 스페이드, null: 24, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC24.00 V
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
예비 부품 번호042N7453
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BC024D
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] DC10.5 W
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BC024D
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결너트 및 스냅
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.254 킬로그램
순중량0.234 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.198 리터
EAN/UPC5702423030415