Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

솔레노이드 코일, AZ012DS, DIN 스페이드, null: 12, 인더스트리얼 팩

042N8616

전기적 연결: DIN 스페이드, null: 12, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC12.00 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV220SEV220T
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈9 mm
예비 부품 번호042N7616
외함 정격 IPIP00
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭AZ012DS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] DC6.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AZ012DS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준UL 429
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.125 킬로그램
순중량0.116 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.092 리터
EAN/UPC5702424593667