Danfoss logo
솔레노이드 코일, BD024A, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 인더스트리얼 팩-product-details

솔레노이드 코일, BD024A, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 인더스트리얼 팩

042N8597

솔레노이드 코일, 제품 유형: BD024A, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: DIN 스페이드, 액츄에이터 사이즈: 13.5 mm

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BD024A 24V 50Hz I/P 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC24 V
부품 프로그램 이름EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호042N7597
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BD024A
전기 커넥터3 x 스페이드
다음의 기능 포함:
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz15.0 W
전력 소비 50Hz [VA]29.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BD024A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]24 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결너트 및 스냅
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품너트스냅 잠금장치

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.166 킬로그램
순중량0.159 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.112 리터
EAN/UPC5702424593728