솔레노이드 코일, BD230A, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 230, 인더스트리얼 팩
042N8591
솔레노이드 코일, 제품 유형: BD230A, 공급 전압 [V] AC: 230, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: DIN 스페이드
042N8591
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BD230A 230V 50Hz I/P 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 부품 프로그램 이름 | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 상대 습도 조건 | 비응축 |
| 색깔 | 파랑 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 예비 부품 번호 | 042N7591 |
| 외함 정격 IP | IP00 |
| 유형 명칭 | BD230A |
| 전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | DIN 스페이드 |
| 전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 13.5 W |
| 전력 소비 50Hz [VA] | 28.0 VA |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | BD230A |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 104 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 50 Hz |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 230 V |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 설계 표준 | VDE 0580 |
| 코일 연결 | DIN 스페이드 |
| 코일 체결 | 너트 및 스냅 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
| 포함된 부품 | 너트스냅 잠금장치 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.181 킬로그램 |
| 순중량 | 0.169 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.118 리터 |
| EAN/UPC | 5702424593711 |