Danfoss logo
솔레노이드 코일, AP120B, DIN 스페이드, 인더스트리얼 팩-product-details

솔레노이드 코일, AP120B, DIN 스페이드, 인더스트리얼 팩

042N8292

전기적 연결: DIN 스페이드, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP120B 110-120V 60Hz I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
동일제품042N4292
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
승인cURus
액츄에이터 사이즈9 mm
예비 부품 번호042N4292
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AP120B
전기 커넥터3 x 스페이드
다음의 기능 포함:
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 60Hz5.0 W
전력 소비 60Hz [VA]11.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AP120B
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]60 Hz
최대 공급 전압 60Hz [V]120 V
최소 공급 전압 60Hz [V]110 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형112 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.114 킬로그램
순중량0.104 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.12 리터
EAN/UPC5702424593650