Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

솔레노이드 코일, AS230CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 멀티 팩

042N7604

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 220, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름EVR 2-8 (NO)
공급 전압 [V] AC220 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV220S
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인UA
액츄에이터 사이즈9 mm
예비 부품 번호042N7604
외함 정격 IPIP00
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭AS230CS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz6.0 W
전력 소비 [W] 60Hz6.0 W
전력 소비 50Hz [VA]12.0 VA
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AS230CS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]55 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]131 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]220 V
최대 공급 전압 60Hz [V]220 V
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.12 킬로그램
순중량0.11 킬로그램
Volume0.087 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm