Danfoss logo
BA high performance coil

솔레노이드 코일, BA048A, DIN 스페이드, 멀티 팩

042N7510

전기적 연결: DIN 스페이드, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BA048A 48V 50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 허용공차 [%] [최대]10 % RH
공급 전압 허용공차 [%] [최소]-15 % RH
부품 프로그램 이름EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BA048A
전기 커넥터3 x 스페이드
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz10.0 W
전력 소비 50Hz [VA]18.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BA048A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]48 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결너트 및 스냅
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형45 pc
포함된 부품너트스냅 잠금장치

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.172 킬로그램
순중량0.151 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.12 리터
EAN/UPC5702423020270