Danfoss logo
BA high performance coil

솔레노이드 코일, BA024A, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

042N7508

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 24V50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC24 V
공급 전압 허용공차 [%] [최대]10 % RH
공급 전압 허용공차 [%] [최소]-15 % RH
동일제품042N8508
부품 프로그램 이름EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BA024A
다음의 기능 포함:
값
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz8.5 W
전력 소비 50Hz [VA]17.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BA024A
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]24 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결너트 및 스냅
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형45 pc
포함된 부품너트스냅 잠금장치

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.178 킬로그램
순중량0.163 킬로그램
Volume0.12 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702423021758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm