Danfoss logo
AM Compact coil

솔레노이드 코일, AP240C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 멀티 팩

042N4291

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL markYes
UL 승인 파일명MH29671
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]208 V
부품 프로그램 이름EV210AEV220AEV310A
색깔검정
서비스 가능아니요
승인UAcURus
액츄에이터 사이즈9 mm
외함 정격 IPIP00
유형 명칭AP240C
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
다음의 기능 포함:
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz7.5 W
전력 소비 [W] 60Hz5.5 W
전력 소비 50Hz [VA]15.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]11.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형AP240C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]122 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
최대 공급 전압 60Hz [V]240 V
최소 공급 전압 60Hz [V]208 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.116 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.089 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm