솔레노이드 코일, AZ230CS, DIN 스페이드, 멀티 팩
042N4207
전기적 연결: DIN 스페이드, 외함 정격 IP: IP00
042N4207
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 규정 준수 | EN 60730-1 |
| 부품 프로그램 이름 | Axium valve |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 97 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 상대 습도 조건 | 비응축 |
| 색깔 | 파랑 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
| 예비 부품 번호 | 042N4207 |
| 외함 정격 IP | IP00 |
| 유형 명칭 | AZ230CS |
| 전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | DIN 스페이드 |
| 전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 3.8 W |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 3.0 W |
| 전력 소비 50Hz [VA] | 7.6 VA |
| 전력 소비 60Hz [VA] | 5.6 VA |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | AZ230CS |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 230 V |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 230 V |
| 코일 연결 | DIN 스페이드 |
| 코일 체결 | 클립온 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.12 킬로그램 |
| 순중량 | 0.11 킬로그램 |
| Volume | 0.089 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |