솔레노이드 코일, AP240C, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 멀티 팩
042N4191
전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 208 - 240, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP00
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
교체를 위한 권장 사항: 042N4291
042N4191
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AP240C 230/208-240V 50/6... |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 파일명 | MH29671 |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 208 V |
| 부품 프로그램 이름 | EV210AEV220AEV310A |
| 색깔 | 흰색 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | cURus |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
| 외함 정격 IP | IP00 |
| 유형 명칭 | AP240C |
| 전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
| 전기적 연결 | DIN 스페이드 |
| 전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 7.5 W |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 5.5 W |
| 전력 소비 50Hz [VA] | 15.0 VA |
| 전력 소비 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | AP240C |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 230 V |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 240 V |
| 최소 공급 전압 60Hz [V] | 208 V |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 설계 표준 | VDE 0580 |
| 코일 연결 | DIN 스페이드 |
| 코일 체결 | 핑거 나사 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.116 킬로그램 |
| 순중량 | 0.106 킬로그램 |
| Volume | 0.083 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423165926 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |