솔레노이드 코일, AP036D, 인더스트리얼 팩
042N2208
외함 정격 IP: IP00
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP
042N2208
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | COIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Supply voltage [V] DC | 36.00 V |
| 동일제품 | 042N4159 |
| 색깔 | 검정 |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 정격 IP | IP00 |
| 유형 명칭 | 솔레노이드 밸브용 코일 |
| 전력 소비 [W] | 7.0 W |
| 제품 유형 | AP036D |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 코일 연결 | DIN 스페이드 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 112 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.12 킬로그램 |
| 순중량 | 0.12 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.138 입방데시미터 |
| EAN/UPC | 5702424586072 |