솔레노이드 코일, AM024D, DIN 스페이드, null: 24, 멀티 팩
042N0843
전기적 연결: DIN 스페이드, null: 24, 외함 정격 IP: IP00
042N0843
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | COIL AM024D |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| SCIP 서류 제품 이름 | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| 공급 전압 허용공차 [%] [최대] | 10 % RH |
| 공급 전압 허용공차 [%] [최소] | -10 % RH |
| 부품 프로그램 이름 | EV210AEV220AEV310A |
| 색깔 | 검정 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 액츄에이터 사이즈 | 9 mm |
| 외함 정격 IP | IP00 |
| 유형 명칭 | AM024D |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기 커넥터 | 3 x 스페이드 |
| 전기적 연결 | DIN 스페이드 |
| 전기적 연결 크기 | 6.3 mm x 0.8 mm |
| 전기적 연결 표준 | EN175301-803 |
| 전력 소비 [W] DC | 9.0 W |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | AM024D |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 설계 표준 | VDE 0580 |
| 코일 연결 | DIN 스페이드 |
| 코일 체결 | 핑거 나사 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 24 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.12 킬로그램 |
| 순중량 | 0.111 킬로그램 |
| Volume | 0.084 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |