Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

솔레노이드 코일, BN024C, 단자함, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

018Z6826

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 24, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN024C 24V 50/60Hz Box Loose
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC24 V
도체 영역 [mm2]0.75 - 1.5 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018Z6826
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BN024C
전기 커넥터나사형 케이블 도입부
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결단자함
전기적 연결 크기Pg 13.5
전력 소비 [W] 50Hz6.5 W
전력 소비 [W] 60Hz6.0 W
전력 소비 50Hz [VA]13.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]11.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BN024C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]24 V
최대 공급 전압 60Hz [V]24 V
케이블 직경 [mm] [최대]11.0 mm
케이블 직경 [mm] [최소]6.0 mm
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결연결 박스
코일 체결너트 및 스냅
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.616 킬로그램
순중량0.561 킬로그램
Volume0.546 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422063629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm