Danfoss logo
BO solenoid coil

솔레노이드 코일, BO110C, 케이블, 5 m, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

018Z6593

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 110, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP67
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

제품 사양

다음의 기능 포함:
ATEX 판매 텍스트-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCOIL 110V50/60HZ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC110 V
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
방진방수 등급 Nema (~)6
부품 프로그램 이름EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔검정
서비스 가능아니요
승인ATEX - Cat. 2 - Zone 1
액츄에이터 사이즈13.5 mm
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BO110C
전기 연결 비고접지 연결 배선 > 4 mm2
전기 커넥터3 코어 케이블
다음의 기능 포함:
전기적 연결케이블
전력 소비 [W] 50Hz10.0 W
전력 소비 [W] 60Hz10.0 W
접지 연결외부 단자Green/yellow wire
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BO110C
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]110 V
최대 공급 전압 60Hz [V]110 V
케이블 길이 [in]196.00 in
케이블 길이 [m]5.000 m
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 연결케이블
코일 체결핑거 나사
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형10 pc
포함된 부품IP67 씰 키트

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.988 킬로그램
순중량0.795 킬로그램
Volume2.003 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm