솔레노이드 코일, BO240C, 케이블, 5 m, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩
018Z6591
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 240, 외함 정격 IP: IP67
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6591
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| ATEX 판매 텍스트 | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Replaced with 018Z8585 or 018Z8591 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| SCIP 서류 제품 이름 | Solenoid coils |
| 공급 전압 [V] AC | 240 V |
| 도체 영역 [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| 방진방수 등급 Nema (~) | 6 |
| 부품 프로그램 이름 | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 100 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 색깔 | 검정 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유형 명칭 | BO240C |
| 전기 연결 비고 | 접지 연결 배선 > 4 mm2 |
| 전기 커넥터 | 3 코어 케이블 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전력 소비 [W] 50Hz | 10.0 W |
| 전력 소비 [W] 60Hz | 10.0 W |
| 접지 연결 | 외부 단자Green/yellow wire |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | BO240C |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 60 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 140 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
| 최대 공급 전압 50Hz [V] | 240 V |
| 최대 공급 전압 60Hz [V] | 240 V |
| 케이블 길이 [in] | 196.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 5.000 m |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 연결 | 케이블 |
| 코일 체결 | 핑거 나사 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
| 포함된 부품 | IP67 씰 키트 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.982 킬로그램 |
| 순중량 | 0.767 킬로그램 |
| Volume | 1.926 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039982 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |