Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

솔레노이드 코일, BF230AS, 케이블, 8 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 인더스트리얼 팩

018F8291

전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC230 V
규정 준수EN 60730-1
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
동일제품018F4961
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F4961
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭BF230AS
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전력 소비 [W] 50Hz16.0 W
전력 소비 50Hz [VA]31.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BF230AS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]230 V
케이블 길이 [in]320.00 in
케이블 길이 [m]8.000 m
케이블 직경 [mm]6.6 mm
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결케이블
코일 체결클립온
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형6 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.789 킬로그램
순중량0.734 킬로그램
Volume2.53 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm