Danfoss logo
High performance coil

솔레노이드 코일, BB048DS, DIN 스페이드, null: 48, 멀티 팩

018F7389

솔레노이드 코일, 제품 유형: BB048DS, null: 48, 외함 정격 IP: IP00, 코일 연결: DIN 스페이드

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCoil BB048DS 48V DC Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC48.00 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F7389
외함 정격 IPIP00
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭BB048DS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] DC16.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BB048DS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.27 킬로그램
순중량0.252 킬로그램
Volume0.271 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255112464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm