Danfoss logo
High performance coil

솔레노이드 코일, BB240AS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩

018F7352

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 240, 외함 정격 IP: IP00

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC240 V
공급 전압 허용공차 [%] [최대]10 % RH
공급 전압 허용공차 [%] [최소]-15 % RH
규정 준수EN 60730-1
동일제품018F8352
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
다음의 기능 포함:
값
예비 부품 번호018F7352
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BB240AS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz11.0 W
전력 소비 50Hz [VA]19.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BB240AS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]176 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]240 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.276 킬로그램
순중량0.254 킬로그램
Volume0.268 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm