Danfoss logo
솔레노이드 코일, BE110DS, 멀티 팩-product-details

솔레노이드 코일, BE110DS, 멀티 팩

018F6980

외함 정격 IP: IP00, 포장 형식: 멀티 팩
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC110.00 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACLLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6980
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP00
유형 명칭BE110DS
전기 커넥터3 x 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W]18.0 W
전력 소비 [W] DC18.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BE110DS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.297 킬로그램
순중량0.279 킬로그램
Volume0.228 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm