Danfoss logo
BN High performance coil

솔레노이드 코일, BN134DS, 단자함, null: 134, 멀티 팩

018F6963

전기적 연결: 단자함, null: 134, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BN134DS 134V DC Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
Supply voltage [V] DC134.00 V
규정 준수EN 60730-1
도체 영역 [mm2]0.75 - 1.5 mm2
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6963
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭BN134DS
전기 커넥터나사형 케이블 도입부
전기적 연결단자함
전기적 연결 크기Pg 13.5
전력 소비 [W] DC23.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BN134DS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
케이블 직경 [mm] [최대]11.0 mm
케이블 직경 [mm] [최소]6.0 mm
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결연결 박스
코일 종류II
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
프레임 설계프레임: 긴 플럭스 슬리브(II)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.616 킬로그램
순중량0.592 킬로그램
Volume0.561 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428026444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm