Danfoss logo
BG coil - connection box

솔레노이드 코일, BG048DS, 단자함, null: 48, 멀티 팩

018F6889

전기적 연결: 단자함, null: 48, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 48V=
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC48.00 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6889
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
값
유형 명칭BG048DS
전기 커넥터나사형 케이블 도입부
전기적 연결단자함
전기적 연결 크기Pg 13.5
전력 소비 [W]20.0 W
전력 소비 [W] DC20.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BG048DS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결연결 박스
코일 종류II
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc
프레임 설계프레임: 긴 플럭스 슬리브(II)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.599 킬로그램
순중량0.575 킬로그램
Volume0.57 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428026345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm