Danfoss logo
BG coil - connection box

솔레노이드 코일, BG400AS, 단자함, 공급 전압 [V] AC: 380 - 400, 멀티 팩

018F6803

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 380 - 400, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP67
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BG400AS 380-400V 50Hz Box
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
공급 전압 [V] AC [최대]400 V
공급 전압 [V] AC [최소]380 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
소비 전력 듀얼 50Hz [W]13.0 W
승인CEEACLLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6803
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
유형 명칭BG400AS
전기 커넥터나사형 케이블 도입부
전기적 연결단자함
전기적 연결 크기Pg 13.5
전력 소비 [W]15.0 W
전력 소비 [W] 50Hz15.0 W
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BG400AS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]400 V
최소 공급 전압 50Hz [V]380 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결연결 박스
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형24 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.5 킬로그램
순중량0.476 킬로그램
Volume0.565 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428027816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm