Danfoss logo
BE Coil - Connection box

솔레노이드 코일, BE240CS, 단자함, 공급 전압 [V] AC: 240, 멀티 팩

018F6713

전기적 연결: 단자함, 공급 전압 [V] AC: 240, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 240V/60HZ 10W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC240 V
규정 준수EN 60730-1
도체 영역 [mm2]0.75 - 1.5 mm2
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6188
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BE240CS
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결단자함
전기적 연결 크기Pg 13.5
전력 소비 [W] 50Hz11.0 W
전력 소비 [W] 60Hz15.0 W
전력 소비 50Hz [VA]20.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]25.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BE240CS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]200 V
최대 공급 전압 60Hz [V]240 V
케이블 직경 [mm] [최대]11.0 mm
케이블 직경 [mm] [최소]6.0 mm
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결연결 박스
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.32 킬로그램
순중량0.293 킬로그램
Volume0.31 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428023092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm