솔레노이드 코일, BF230DS, 케이블, 2.5 m, null: 230, 멀티 팩
018F6288
전기적 연결: 케이블, null: 230, 외함 정격 IP: IP67
018F6288
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | COIL 230V DC AKV W.2,5M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| SCIP 서류 제품 이름 | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| 규정 준수 | EN 60730-1 |
| 도체 영역 [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| 부품 프로그램 이름 | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| 상대 습도 [% RH] [최대] | 100 % RH |
| 상대 습도 [% RH] [최소] | 0 % RH |
| 색깔 | 파랑 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
| 승인 | UA |
| 액츄에이터 사이즈 | 13.5 mm |
| 예비 부품 번호 | 018F6288 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 외함 정격 IP | IP67 |
| 유형 명칭 | BF230DS |
| 전기 커넥터 | 3 코어 케이블 |
| 전기적 연결 | 케이블 |
| 전력 소비 [W] DC | 18.0 W |
| 정격 | 연속 |
| 제품 액세서리 | 솔레노이드 코일 액세서리 |
| 제품 유형 | BF230DS |
| 제품군 | 솔레노이드 밸브 |
| 제품명 | 솔레노이드 코일 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 케이블 길이 [in] | 100.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 2.500 m |
| 케이블 직경 [mm] | 6.6 mm |
| 코일 권선 절연 등급 | 등급 H - IEC 85 |
| 코일 설계 표준 | VDE 0580 |
| 코일 연결 | 케이블 |
| 코일 체결 | 클립온 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.478 킬로그램 |
| 순중량 | 0.389 킬로그램 |
| Volume | 2.003 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |