Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, BF024AS, BF230AS, BF240AS, BF230CS

솔레노이드 코일, BF024AS, 케이블, 3 m, 멀티 팩

018F6272

전기적 연결: 케이블, 외함 정격 IP: IP67

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BF024AS 24V 50Hz 3m Cable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
규정 준수EN 60730-1
도체 영역 [mm2]3 x 0.75 mm2
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최대]100 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인UA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6272
외함 정격 IPIP67
유형 명칭BF024AS
다음의 기능 포함:
값
전기 커넥터3 코어 케이블
전기적 연결케이블
전력 소비 [W] 50Hz12.0 W
전력 소비 50Hz [VA]21.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BF024AS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]175 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]24 V
케이블 길이 [in]120.00 in
케이블 길이 [m]3.000 m
케이블 직경 [mm]6.6 mm
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결케이블
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.484 킬로그램
순중량0.429 킬로그램
Volume2.003 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428024969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm