Danfoss logo
BE230A coil with connection box

솔레노이드 코일, BE110CS, DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 멀티 팩

018F6192

전기적 연결: DIN 스페이드, 공급 전압 [V] AC: 110, 외함 정격 IP: IP20, 포장 형식: 멀티 팩

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 110V 50/60HZ 10W CAP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
SCIP 서류 제품 이름Solenoid coils
공급 전압 [V] AC110 V
규정 준수EN 60730-1
부품 프로그램 이름EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
상대 습도 [% RH] [최대]97 % RH
상대 습도 [% RH] [최소]0 % RH
상대 습도 조건비응축
색깔파랑
서비스 가능아니요
승인CEEACUA
액츄에이터 사이즈13.5 mm
예비 부품 번호018F6192
외함 정격 IPIP20
유형 명칭BE110CS
전기 커넥터3 x 스페이드
다음의 기능 포함:
값
전기적 연결DIN 스페이드
전기적 연결 크기6.3 mm x 0.8 mm
전기적 연결 표준EN175301-803
전력 소비 [W] 50Hz15.0 W
전력 소비 [W] 60Hz13.0 W
전력 소비 50Hz [VA]28.0 VA
전력 소비 60Hz [VA]22.0 VA
정격연속
제품 액세서리솔레노이드 코일 액세서리
제품 유형BE110CS
제품군솔레노이드 밸브
제품명솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
주파수 [Hz]50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V]110 V
최대 공급 전압 60Hz [V]110 V
코일 권선 절연 등급등급 H - IEC 85
코일 설계 표준VDE 0580
코일 연결DIN 스페이드
코일 체결클립온
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형50 pc
포함된 부품캡

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.294 킬로그램
순중량0.271 킬로그램
Volume0.271 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428024556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm